Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

TB47

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 7 conduit outlet body, Feraloy iron alloy, TB shape, 1-1/4"

Specifiche generali

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 7 conduit outlet body
Catalog Number
TB47
UPC
782274631301
Product Length/Depth
7.44 in
Product Height
3.31 in
Product Width
2.19 in
Product Weight
2.98 lb
Certifications
UL50E
UL514B
CSA C22.2 No. 18

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
NEMA Rating
12

Product specifications

Shape
TB
Trade size
1-1/4"
Material
Feraloy iron alloy

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.