Serie Eaton Bussmann fusibile british standard a bassa tensione, 50 A, AC 660 V, DC 460 V, 27 x 112 mm, gL/gG
| Nome prodotto |
fusibili in bassa tensione standard britannico Serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
TB50
|
| EAN |
5027590513036
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
112 mm
|
| Altezza prodotto |
27 mm
|
| Larghezza prodotto |
27 mm
|
| Peso prodotto |
86.25 g
|
| Conformità |
Con marchio CE
Conforme a RoHS |
| Certificazione/i |
BS88
IEC 60269 EAC |
| Codice modello |
50A 660V AC / 460V DC IND FUSE
|
| Valore nominale intensità di corrente |
50 A
|
| Potere di apertura |
80 kA
|
| Classe |
Classe gG/gL
|
| Tensione nominale |
660 V
|
| Tipo di tensione |
AC/CC
|
| Applicazione |
applicazioni industriali generiche
|
| Connessione |
Centri di fissaggio 97 mm
|
| Dotato di: |
Contatti con fissaggio a bullone centrali
|
| Tipo di fusibile |
TB
|