Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

TB63
63A 660V AC / 460V DC IND FUSE

Serie Eaton Bussmann fusibile britannico standard a bassa tensione, 63 A, AC 660 V, DC 460 V, 27 x 112 mm, gL/gG

Specifiche generali

Nome prodotto
fusibili in bassa tensione standard britannico Serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
TB63
EAN
5027590513050
UPC
051712392808
Lunghezza/profondità del prodotto
112 mm
Altezza prodotto
27 mm
Larghezza prodotto
27 mm
Peso prodotto
95.65 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
BS88
IEC 60269
EAC
Codice modello
63A 660V AC / 460V DC IND FUSE

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
63 A
Potere di apertura
80 kA
Classe
Caratteristica d’intervento gG/gL
Tensione nominale
660 V
Tipo di tensione
AC/CC

Caratteristiche prodotto

Applicazione
applicazioni industriali generiche
Connessione
Centri di fissaggio 97 mm
Dotato di:
Contatti con fissaggio a bullone centrali
Tipo di fusibile
TB

Esporta le caratteristiche del prodotto