Eaton Bussmann series fusibile britannico standard a bassa tensione, 40 A, AC 660 V, DC 460 V, V88/A4, 23 x 109 mm, gL/gG
| Nome prodotto |
fusibili in bassa tensione standard britannico Serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
TCP40A
|
| EAN |
5027590513432
|
| UPC |
051712485159
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
109 mm
|
| Altezza prodotto |
23 mm
|
| Larghezza prodotto |
23 mm
|
| Peso prodotto |
83.4 g
|
| Conformità |
Con marchio CE
Conforme a RoHS |
| Certificazione/i |
Classificazione IEC
BS88 IEC 60269 EAC |
| Codice modello |
40A,AC 660 V,DC 460 V,23x109 mm LV Fuse
|
| Adatto per |
Portafusibile Red spot RS100
|
| Valore nominale intensità di corrente |
40A
|
| Potere di apertura |
80 kA
|
| Classe |
Classe gG/gL
|
| Tensione nominale |
660 V
|
| Tipo di tensione |
AC/CC
|
| Applicazione |
applicazioni industriali generiche
|
| Connessione |
Terminali di collegamento centrati 94 mm
|
| Dotato di: |
Terminali di fissaggio a dado
|
| Dimensione fusibile |
BS88/A4
|
| Tipo di fusibile |
TCP
|
| Quantità |
10
|