Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

TCP50A
50A,AC 660V,DC 460V,23 x 109 mm LV Fuse

Eaton Bussmann series fusibile britannico standard a bassa tensione, 50A, AC 660 V, DC 460 V, V88/A4, 23 x 109 mm, gL/gG

Specifiche generali

Nome prodotto
fusibili in bassa tensione standard britannico Serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
TCP50A
EAN
5027590513449
UPC
051712485166
Lunghezza/profondità del prodotto
109 mm
Altezza prodotto
23 mm
Larghezza prodotto
23 mm
Peso prodotto
79.7 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
Classificazione IEC
BS88
IEC 60269
EAC
Codice modello
50A,AC 660V,DC 460V,23 x 109 mm LV Fuse

Portafusibili compatibili

Adatto per
Portafusibile Red spot RS100

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
50 A
Potere di apertura
80 kA
Classe
Classe gG/gL
Tensione nominale
660 V
Tipo di tensione
AC/CC

Caratteristiche prodotto

Applicazione
applicazioni industriali generiche
Connessione
Terminali di collegamento centrati 94 mm
Dotato di:
Terminali di fissaggio a dado
Dimensione fusibile
BS88/A4
Tipo di fusibile
TCP
Quantità
10

Esporta le caratteristiche del prodotto