Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

TCP63A
Codice del modello: 63A, AC 660V, DC 460V, 23x109mm LV Fuse

Eaton Bussmann series fusibile britannico standard a bassa tensione, 63 A, AC 660 V, DC 460 V, V88/A4, 23 x 109 mm, gL/gG

General specifications

Nome prodotto
fusibili in bassa tensione standard britannico Serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
TCP63A
EAN
5027590513456
UPC
051712485173
Lunghezza/profondità del prodotto
109 mm
Altezza prodotto
23 mm
Larghezza prodotto
23 mm
Peso prodotto
85.9 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
Classificazione IEC
BS88
IEC 60269
EAC
Codice modello
63A, AC 660V, DC 460V, 23x109mm LV Fuse

Compatible fuse holders

Adatto per
Portafusibile Red spot RS100

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
63 A
Potere di apertura
80 kA
Classe
Caratteristica d’intervento gG/gL
Tensione nominale
660 V
Tipo di tensione
AC/CC

Product specifications

Applicazione
applicazioni industriali generiche
Connessione
Terminali di collegamento centrati 94 mm
Dotato di:
Terminali di fissaggio a dado
Dimensione fusibile
BS88/A4
Tipo di fusibile
TCP
Quantità
10

Esporta le caratteristiche del prodotto