Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

TFC100
100A 1500V AC 660V DC BS88 FUSE

Eaton Bussmann series fusibile britannico standard a bassa tensione, 100 A, AC 1500 V, DC 660 V, 40 x 192 mm, gL/gG

Specifiche generali

Nome prodotto
fusibili in bassa tensione standard britannico Serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
TFC100
EAN
5996516026373
UPC
051712485227
Lunghezza/profondità del prodotto
215 mm
Altezza prodotto
47 mm
Larghezza prodotto
48 mm
Peso prodotto
499 g
Conformità
Non applicabile
Certificazione/i
BS
Codice modello
100A 1500V AC 660V DC BS88 FUSE

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
100 A
Potere di apertura
63 kA
Classe
Classe gG/gL
Tensione nominale
1500 V
Tipo di tensione
AC/CC

Caratteristiche prodotto

Connessione
Fissaggio a bullone
Tipo di fusibile
TFC

Esporta le caratteristiche del prodotto