Eaton Bussmann series fusibile britannico standard a bassa tensione, 80 A, AC 1500 V, DC 660 V, 40 x 192 mm, gL/gG
| Nome prodotto |
fusibili in bassa tensione standard britannico Serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
TFC80
|
| EAN |
5027590568876
|
| UPC |
051712392860
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
215 mm
|
| Altezza prodotto |
47 mm
|
| Larghezza prodotto |
48 mm
|
| Peso prodotto |
90.5 g
|
| Conformità |
Produttore contatto
|
| Codice modello |
80A 1500V AC 660V DC BS88 FUSE
|
| Valore nominale intensità di corrente |
80 A
|
| Potere di apertura |
63 kA
|
| Classe |
Caratteristica d’intervento gG/gL
|
| Tensione nominale |
1500 V
|
| Tipo di tensione |
AC/CC
|
| Connessione |
Fissaggio a bullone
|
| Tipo di fusibile |
TFC
|