Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

TFD27
FUSE-BASE D1 E16 3POL 25A 500V

Eaton Bussmann series base fusibile a tre poli bassa tensione D0, 500V, 25 A, Accessori fusibile, a 3 poli, fissaggio a vite, porcellana

Specifiche generali

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann base fusibile a tre poli bassa tensione D0
Sigla catalogo
TFD27
EAN
5027590513777
UPC
051712831116
Lunghezza/profondità del prodotto
50 mm
Altezza prodotto
22 mm
Larghezza prodotto
22 mm
Peso prodotto
383.5 g
Conformità
CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
IEC/EN 60269-3
VDE 0636
Codice modello
FUSE-BASE D1 E16 3POL 25A 500V

Base fusibile compatibile e inserto calibrato

Adatto per
DII

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
25 A
Tensione nominale
500V

Caratteristiche prodotto

Applicazione
Per applicazioni domestiche e industriali generali
Dimensione fusibile
DII
Numero di poli
3 poli

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.