Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

TFD33
Codice del modello: FUSE-BASE D2 E27 3POL

Eaton Bussmann series low voltage D0 three-pole fuse base, 500V, 63A, Fuse accessory, Three-pole, Screw mounting, Porcelain

Specifiche generali

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage D0 three-pole fuse base
Catalog Number
TFD33
EAN
5027590513821
UPC
051712831185
Product Length/Depth
50 mm
Product Height
27 mm
Product Width
27 mm
Product Weight
508 g
Compliances
CE
RoHS Compliant
Certifications
IEC/EN 60269-3
VDE 0636
Model Code
FUSE-BASE D2 E27 3POL

Base fusibile compatibile e inserto calibrato

Suitable for
DIII

Dati elettrici

Amperage Rating
63 A
Voltage rating
500 V

Caratteristiche prodotto

Application
For domestic and general industrial applications
Fuse size
DIII
Number of poles
Three-pole

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.