Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

TFP125
125AMP 660V AC INDUSTRIAL FUSE

Eaton Bussmann series fusibile britannico standard a bassa tensione, 125 A, AC 660 V, DC 350 V, V88/A4, 34 x 111 mm, gL/gG

Specifiche generali

Nome prodotto
fusibili in bassa tensione standard britannico Serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
TFP125
EAN
5027590513890
UPC
051712485258
Lunghezza/profondità del prodotto
111 mm
Altezza prodotto
34 mm
Larghezza prodotto
34 mm
Peso prodotto
200 g
Conformità
Non applicabile
Certificazione/i
Classificazione IEC
Codice modello
125AMP 660V AC INDUSTRIAL FUSE

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
125 A
Potere di apertura
80 kA
Classe
Caratteristica d’intervento gG/gL
Tensione nominale
660 V
Tipo di tensione
AC/CC

Caratteristiche prodotto

Applicazione
applicazioni industriali generiche
Connessione
Terminali di collegamento centrati 94 mm
Dotato di:
Terminali di fissaggio a dado
Dimensione fusibile
BS88/A4
Tipo di fusibile
TFP
Quantità
10

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.