Eaton Bussmann series fusibile britannico standard a bassa tensione, 160 A, AC 660 V, DC 350 V, V88/A4, 34 x 111 mm, gL/gG
| Nome prodotto |
fusibili in bassa tensione standard britannico Serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
TFP160
|
| EAN |
5027590513906
|
| UPC |
051712392877
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
111 mm
|
| Altezza prodotto |
34 mm
|
| Larghezza prodotto |
34 mm
|
| Peso prodotto |
199.9 g
|
| Conformità |
Produttore contatto
|
| Codice modello |
160AMP 660V AC INDUSTRIAL FUSE
|
| Valore nominale intensità di corrente |
160 A
|
| Potere di apertura |
80 kA
|
| Classe |
Classe gG/gL
|
| Tensione nominale |
660 V
|
| Tipo di tensione |
AC/CC
|
| Applicazione |
applicazioni industriali generiche
|
| Connessione |
Terminali di collegamento centrati 94 mm
|
| Dotato di: |
Terminali di fissaggio a dado
|
| Dimensione fusibile |
BS88/A4
|
| Tipo di fusibile |
TFP
|