Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

TFP200M250

Eaton Bussmann series fusibile britannico standard a bassa tensione, 250 A, AC 660 V, DC 350 V, V88/A4, 34 x 111 mm, gM

Specifiche generali

Nome prodotto
fusibili in bassa tensione standard britannico Serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
TFP200M250
EAN
5027590513944
Lunghezza/profondità del prodotto
111 mm
Altezza prodotto
40 mm
Larghezza prodotto
40 mm
Peso prodotto
288 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
BS88
IEC 60269
EAC

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
250 A
Potere di apertura
80 kA
Classe
Classe gM
Tensione nominale
660 V
Tipo di tensione
AC/CC

Caratteristiche prodotto

Applicazione
applicazioni industriali generiche
Connessione
Terminali di collegamento centrati 94 mm
Dotato di:
Terminali di fissaggio a dado
Dimensione fusibile
BS88/A4
Tipo di fusibile
TFP

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.