Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

TFPCD01
3 P FUSE BASE COVER D01

coprifusibili, bassa tensione, 16 A, AC 400 V, D01, 3P, IEC

Specifiche generali

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann fusibile D0 in bassa tensione
Sigla catalogo
TFPCD01
EAN
5027590513951
Lunghezza/profondità del prodotto
81 mm
Altezza prodotto
22 mm
Larghezza prodotto
72 mm
Peso prodotto
15.78571429 g
Conformità
CE
Codice modello
3 P FUSE BASE COVER D01

Caratteristiche prodotto

Applicazione
basi fusibili TFRD27, TFD27
Numero di poli
3 poli

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.