Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

TFPCD27
3 P FUSE BASE COV DII/E27 25A 500V

coprifusibili, bassa tensione, 25 A, AC 500 V, D2, 3P, IEC

Specifiche generali

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann fusibile D0 in bassa tensione
Sigla catalogo
TFPCD27
EAN
5027590513975
Lunghezza/profondità del prodotto
50 mm
Altezza prodotto
22 mm
Larghezza prodotto
22 mm
Peso prodotto
40.66666667 g
Conformità
CE
Codice modello
3 P FUSE BASE COV DII/E27 25A 500V

Caratteristiche prodotto

Applicazione
basi fusibili TFRD27, TFD27
Numero di poli
3 poli

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.