Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

TFPCD33
3 P FUSE BA COV DIII/E337

coprifusibili, bassa tensione, 63 A, AC 500 V, D3, 3P, IEC

Specifiche generali

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann fusibile D0 in bassa tensione
Sigla catalogo
TFPCD33
EAN
5027590513982
Lunghezza/profondità del prodotto
50 mm
Altezza prodotto
27 mm
Larghezza prodotto
27 mm
Peso prodotto
40.58333333 g
Conformità
CE
Codice modello
3 P FUSE BA COV DIII/E337

Caratteristiche prodotto

Applicazione
basi fusibili TFRD33, TFD33
Numero di poli
3 poli

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.