Zoccolo portafusibili, bassa tensione, 25 A, AC 500 V, D2, 3P, IEC, montaggio su guida
| Nome prodotto |
Serie Eaton Bussmann base fusibile a tre poli bassa tensione D0
|
| Sigla catalogo |
TFRD27
|
| EAN |
5027590513999
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
50 mm
|
| Altezza prodotto |
22 mm
|
| Larghezza prodotto |
22 mm
|
| Peso prodotto |
382 g
|
| Conformità |
CE
Conforme a RoHS |
| Certificazione/i |
IEC/EN 60269-3
VDE 0636 |
| Codice modello |
FUSE-BASE D1 E16 3POL DIN 25A
|
| Valore nominale intensità di corrente |
25 A
|
| Tensione nominale |
500V
|
| Numero di poli |
3 poli
|
| Dimensione fusibile |
DII
|
| Applicazione |
per applicazioni domestiche e industriali generali
|
| Adatto per |
DII
|