Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

TFRN01-SB
16 A, AC 400 V, D01, screw mount LV Fuse

Fuse-base, LV, 16 A, AC 400 V, D01, 3P, IEC, screw mount, suitable wire 1.5 - 4 mm2, M4 o/p terminal, M4 i/p terminal

Specifiche generali

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage D0 three-pole fuse base
Catalog Number
TFRN01-SB
EAN
5027590514040
Product Length/Depth
53 mm
Product Height
40 mm
Product Width
80.8 mm
Product Weight
208 g
Compliances
CE
RoHS Compliant
Certifications
IEC/EN 60269-3
VDE 0636
Model Code
16 A, AC 400 V, D01, screw mount LV Fuse

Base fusibile compatibile e inserto calibrato

Suitable for
D01

Dati elettrici

Amperage Rating
16 A
Voltage rating
400 V

Caratteristiche prodotto

Application
For domestic and general industrial applications
Fuse size
D01
Number of poles
Three-pole

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.