Eaton Bussmann series indicatore di sgancio ad alta velocità, 1100V, 100 kAIC, Con indicatore, parallelo
| Nome prodotto |
Serie Eaton Bussmann indicatore di sgancio extra-rapido
|
| Sigla catalogo |
TI1100
|
| EAN |
5027590514149
|
| UPC |
051712841368
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
98 mm
|
| Altezza prodotto |
6 mm
|
| Larghezza prodotto |
6 mm
|
| Peso prodotto |
9 g
|
| Conformità |
Conforme a RoHS
|
| Certificazione/i |
Non applicabile
|
| Codice modello |
TRIP INDICATOR FUSE
|
| Tensione nominale |
1100 V
|