Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

TI2000

Eaton Bussmann series indicatore di sgancio ad alta velocità, 2000 V, 100 kAIC, Con indicatore, parallelo

Specifiche generali

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann indicatore di sgancio extra-rapido
Sigla catalogo
TI2000
EAN
5027590024709
UPC
051712841375
Lunghezza/profondità del prodotto
14.2 mm
Altezza prodotto
1.3 mm
Larghezza prodotto
1.3 mm
Peso prodotto
12 g
Conformità
Conforme a RoHS
Certificazione/i
Non applicabile

Dati elettrici

Tensione nominale
2000 V

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.