Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

TI250

Eaton Bussmann series indicatore di sgancio ad alta velocità, 250V, 100 kAIC, Con indicatore, parallelo

General specifications

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann indicatore di sgancio extra-rapido
Sigla catalogo
TI250
EAN
5027590024716
UPC
051712562553
Lunghezza/profondità del prodotto
38 mm
Altezza prodotto
7 mm
Larghezza prodotto
7 mm
Peso prodotto
9 g
Conformità
Conforme a RoHS
Certificazione/i
Non applicabile

Electrical data

Tensione nominale
250 V

Esporta le caratteristiche del prodotto