Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

TI500

Eaton Bussmann series indicatore di sgancio ad alta velocità, Corrente massima consentita di stato fisso: 1,5 A, 500V, 100 kAIC, Con indicatore, parallelo

General specifications

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann indicatore di sgancio extra-rapido
Sigla catalogo
TI500
EAN
5027590024730
UPC
051712841399
Lunghezza/profondità del prodotto
48 mm
Altezza prodotto
7 mm
Larghezza prodotto
7 mm
Peso prodotto
9 g
Conformità
Conforme a RoHS
Certificazione/i
Non applicabile

Dati elettrici

Tensione nominale
500V

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.