Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

TI600

Eaton Bussmann series indicatore di sgancio ad alta velocità, 600V, 100 kAIC, Con indicatore, parallelo

Specifiche generali

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann indicatore di sgancio extra-rapido
Sigla catalogo
TI600
EAN
5027590024754
UPC
051712562560
Lunghezza/profondità del prodotto
48 mm
Altezza prodotto
6 mm
Larghezza prodotto
29 mm
Peso prodotto
5 g
Conformità
Conforme a RoHS
Certificazione/i
Non applicabile

Dati elettrici

Tensione nominale
600 V

Esporta le caratteristiche del prodotto