Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

TI700

Indicatore di sgancio, corsa rapida, 1,5 A, CA 690 V, 6,4 x 62 mm, BS, con indicatore

Specifiche generali

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann indicatore di sgancio extra-rapido
Sigla catalogo
TI700
EAN
5027590024778
UPC
051712841405
Lunghezza/profondità del prodotto
62 mm
Altezza prodotto
7 mm
Larghezza prodotto
7 mm
Peso prodotto
9 g
Conformità
Conforme a RoHS
Certificazione/i
Non applicabile

Dati elettrici

Tensione nominale
700 V

Esporta le caratteristiche del prodotto