Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

TKF315M355
Codice del modello: 315M355A 660V AC / 460V DC BS88 FUSE

Eaton Bussmann series fusibile britannico standard a bassa tensione, 315 A, AC 660 V, DC 460 V, V88/B3, 53 x 137 mm, gM, 315M355

General specifications

Nome prodotto
fusibili in bassa tensione standard britannico Serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
TKF315M355
EAN
5996516026472
UPC
051712484794
Lunghezza/profondità del prodotto
137 mm
Altezza prodotto
53 mm
Larghezza prodotto
53 mm
Peso prodotto
498 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
BS88
IEC 60269
KEMA
EAC
Codice modello
315M355A 660V AC / 460V DC BS88 FUSE

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
355 A
Tensione nominale
660 V
Tipo di tensione
AC/CC
Potere di apertura
80 kA
Classe
Classe gM

Product specifications

Applicazione
applicazioni industriali generiche
Tipo di fusibile
TKF
Dimensione fusibile
BS88/B3
Dotato di:
Contatti con fissaggio a bullone centrali
Connessione
Centri di fissaggio 111 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto