Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

TKM315
315A 660V AC / 460V DC BS88 FUSE

Eaton Bussmann series fusibile britannico standard a bassa tensione, 315 A, AC 660 V, DC 460 V, 53 x 160 mm, gL/gG

Specifiche generali

Nome prodotto
fusibili in bassa tensione standard britannico Serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
TKM315
EAN
5996516026496
Lunghezza/profondità del prodotto
161 mm
Altezza prodotto
53 mm
Larghezza prodotto
53 mm
Peso prodotto
509 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
BS88
IEC 60269
EAC
Codice modello
315A 660V AC / 460V DC BS88 FUSE

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
315 A
Potere di apertura
80 kA
Classe
Caratteristica d’intervento gG/gL
Tensione nominale
660 V
Tipo di tensione
AC/CC

Caratteristiche prodotto

Applicazione
applicazioni industriali generiche
Connessione
Centri di fissaggio 133 mm
Dotato di:
Contatti con fissaggio a bullone centrali
Tipo di fusibile
TKM

Esporta le caratteristiche del prodotto