Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

TLM750
750A 660V AC / 350V DC INDUSTRIAL FUSE

Eaton Bussmann series fusibile britannico standard a bassa tensione, 750 A, AC 660 V, DC 350 V, V88/C3, 83 x 210 mm, gL/gG

Specifiche generali

Nome prodotto
fusibili in bassa tensione standard britannico Serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
TLM750
EAN
5996516026533
Lunghezza/profondità del prodotto
210 mm
Altezza prodotto
83 mm
Larghezza prodotto
83 mm
Peso prodotto
0.015 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
BS88
IEC 60269
EAC
Codice modello
750A 660V AC / 350V DC INDUSTRIAL FUSE

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
750 A
Potere di apertura
80 kA
Classe
Classe gG/gL
Tensione nominale
660 V
Tipo di tensione
AC/CC

Caratteristiche prodotto

Applicazione
applicazioni industriali generiche
Connessione
Centri di fissaggio 133/184 mm
Dotato di:
Contatti con fissaggio a bullone centrali
Dimensione fusibile
BS88/C3
Tipo di fusibile
TLM

Esporta le caratteristiche del prodotto