Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

TLU630
630 AMP 660V AC TYPE BS HRC FUSE LINK

Fusibile britannico standard a bassa tensione Eaton Bussmann series, 630 A, AC 660 V, DC 350 V, V88/D1, 84 x 200 mm, gL/gG

Specifiche generali

Nome prodotto
fusibili in bassa tensione standard britannico Serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
TLU630
EAN
5027590314510
Lunghezza/profondità del prodotto
200 mm
Altezza prodotto
84 mm
Larghezza prodotto
84 mm
Peso prodotto
1905 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
BS88
IEC 60269
EAC
Codice modello
630 AMP 660V AC TYPE BS HRC FUSE LINK

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
630 A
Potere di apertura
80 kA
Classe
Classe gG/gL
Tensione nominale
660 V
Tipo di tensione
AC/CC

Caratteristiche prodotto

Applicazione
applicazioni industriali generiche
Connessione
Centri di fissaggio 149 mm
Dotato di:
Contatti con fissaggio a bullone centrali
Dimensione fusibile
BS88/D1
Tipo di fusibile
TLU

Esporta le caratteristiche del prodotto