Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

TLU670

Fusibile britannico standard a bassa tensione Eaton Bussmann series, 670 A, AC 660 V, DC 350 V, 84 x 200 mm, gL/gG, IEC

General specifications

Nome prodotto
fusibili in bassa tensione standard britannico Serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
TLU670
EAN
5027590329545
Lunghezza/profondità del prodotto
200 mm
Altezza prodotto
84 mm
Larghezza prodotto
84 mm
Peso prodotto
1943 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
BS88
IEC 60269
EAC

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
670 A
Potere di apertura
80 kA
Classe
Caratteristica d’intervento gG/gL
Tensione nominale
660 V
Tipo di tensione
AC/CC

Product specifications

Applicazione
applicazioni industriali generiche
Connessione
Centri di fissaggio 149 mm
Dotato di:
Contatti con fissaggio a bullone centrali
Dimensione fusibile
BS88/D1
Tipo di fusibile
TLU

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.