Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

TLU750
Codice del modello: 750 AMP 660V BS TYPE HRC FUSE LINKS

Fusibile britannico standard a bassa tensione Eaton Bussmann series, 750 A, AC 660 V, DC 350 V, V88/D1, 84 x 200 mm, gL/gG

General specifications

Nome prodotto
fusibili in bassa tensione standard britannico Serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
TLU750
EAN
5996516026557
Lunghezza/profondità del prodotto
200 mm
Altezza prodotto
84 mm
Larghezza prodotto
84 mm
Peso prodotto
1943 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
BS88
IEC 60269
EAC
Codice modello
750 AMP 660V BS TYPE HRC FUSE LINKS

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
750 A
Tensione nominale
660 V
Tipo di tensione
AC/CC
Potere di apertura
80 kA
Classe
Classe gG/gL

Product specifications

Applicazione
applicazioni industriali generiche
Tipo di fusibile
TLU
Dimensione fusibile
BS88/D1
Dotato di:
Contatti con fissaggio a bullone centrali
Connessione
Centri di fissaggio 149 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.