Fusibile britannico standard a bassa tensione Eaton Bussmann series, 800 A, AC 660 V, DC 350 V, V88/D1, 84 x 200 mm, gL/gG
| Nome prodotto |
fusibili in bassa tensione standard britannico Serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
TLU800
|
| EAN |
5996516026564
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
200 mm
|
| Altezza prodotto |
84 mm
|
| Larghezza prodotto |
84 mm
|
| Peso prodotto |
1905 g
|
| Conformità |
Con marchio CE
Conforme a RoHS |
| Certificazione/i |
BS88
IEC 60269 EAC |
| Valore nominale intensità di corrente |
800 A
|
| Potere di apertura |
80 kA
|
| Classe |
Classe gG/gL
|
| Tensione nominale |
660 V
|
| Tipo di tensione |
AC/CC
|
| Applicazione |
applicazioni industriali generiche
|
| Connessione |
Centri di fissaggio 149 mm
|
| Dotato di: |
Contatti con fissaggio a bullone centrali
|
| Dimensione fusibile |
BS88/D1
|
| Tipo di fusibile |
TLU
|