Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

TM355

Fusibile britannico standard a bassa tensione Eaton Bussmann series, 355 A, AC 660 V, DC 460 V, V88/C1, 60 x 211 mm, gL/gG

Specifiche generali

Nome prodotto
fusibili in bassa tensione standard britannico Serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
TM355
EAN
5996516026571
Lunghezza/profondità del prodotto
211 mm
Altezza prodotto
60 mm
Larghezza prodotto
60 mm
Peso prodotto
759 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
BS88
IEC 60269
EAC

Portafusibili compatibili

Adatto per
Portafusibile Red spot RS400

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
355 A
Potere di apertura
80 kA
Classe
Classe gG/gL
Tensione nominale
660 V
Tipo di tensione
AC/CC

Caratteristiche prodotto

Applicazione
applicazioni industriali generiche
Connessione
Centri di fissaggio 133/184 mm
Dotato di:
Contatti con fissaggio a bullone centrali
Dimensione fusibile
BS88/C1
Tipo di fusibile
TM

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.