Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

TM400
400A,AC 660 V,DC 460 V,60x211 mm LV Fuse

Fusibile britannico standard a bassa tensione Eaton Bussmann series, 400 A, AC 660 V, DC 460 V, V88/C1, 60 x 211 mm, gL/gG

Specifiche generali

Nome prodotto
fusibili in bassa tensione standard britannico Serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
TM400
EAN
5996516026588
UPC
051712485289
Lunghezza/profondità del prodotto
212 mm
Altezza prodotto
60 mm
Larghezza prodotto
60 mm
Peso prodotto
787 g
Certificazione/i
Non applicabile
Codice modello
400A,AC 660 V,DC 460 V,60x211 mm LV Fuse

Portafusibili compatibili

Adatto per
Portafusibile Red spot RS400

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
400 A
Potere di apertura
80 kA
Classe
Caratteristica d’intervento gG/gL
Tensione nominale
660 V
Tipo di tensione
AC/CC

Caratteristiche prodotto

Applicazione
applicazioni industriali generiche
Connessione
Centri di fissaggio 133/184 mm
Dotato di:
Contatti con fissaggio a bullone centrali
Dimensione fusibile
BS88/C1
Tipo di fusibile
TM

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.