Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

TM400M450
450A,AC 660V,DC 460V,60 x 211 mm LV Fuse

Fusibile britannico standard a bassa tensione Eaton Bussmann series, 450 A, AC 660 V, DC 460 V, V88/C1, 60 x 211 mm, gM

Specifiche generali

Nome prodotto
fusibili in bassa tensione standard britannico Serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
TM400M450
EAN
5996516026595
Lunghezza/profondità del prodotto
211 mm
Altezza prodotto
60 mm
Larghezza prodotto
60 mm
Peso prodotto
661 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
BS88
IEC 60269
EAC
Codice modello
450A,AC 660V,DC 460V,60 x 211 mm LV Fuse

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
450 A
Potere di apertura
80 kA
Classe
Classe gM
Tensione nominale
660 V
Tipo di tensione
AC/CC

Caratteristiche prodotto

Applicazione
applicazioni industriali generiche
Connessione
Centri di fissaggio 133/184 mm
Dotato di:
Contatti con fissaggio a bullone centrali
Dimensione fusibile
BS88/C1
Tipo di fusibile
TM

Esporta le caratteristiche del prodotto