Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

TMF355
355A 660V AC / 460V DC BS88 FUSE

Fusibile britannico standard a bassa tensione Eaton Bussmann series, 355 A, AC 660 V, DC 460 V, V88/B4, 60 x 137 mm, gL/gG

Specifiche generali

Nome prodotto
fusibili in bassa tensione standard britannico Serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
TMF355
EAN
5996516026601
Lunghezza/profondità del prodotto
137 mm
Altezza prodotto
60 mm
Larghezza prodotto
60 mm
Peso prodotto
664 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
BS88
IEC 60269
EAC
Codice modello
355A 660V AC / 460V DC BS88 FUSE

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
355 A
Potere di apertura
80 kA
Classe
Caratteristica d’intervento gG/gL
Tensione nominale
660 V
Tipo di tensione
AC/CC

Caratteristiche prodotto

Applicazione
applicazioni industriali generiche
Connessione
Centri di fissaggio 111 mm
Dotato di:
Contatti con fissaggio a bullone centrali
Dimensione fusibile
BS88/B4
Tipo di fusibile
TMF

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.