Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

TMF400
400A,AC 660 V,DC 460 V,60x137 mm LV Fuse

Fusibile britannico standard a bassa tensione Eaton Bussmann series, 400 A, AC 660 V, DC 460 V, V88/B4, 60 x 137 mm, gL/gG

Specifiche generali

Nome prodotto
fusibili in bassa tensione standard britannico Serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
TMF400
EAN
5996516026618
UPC
051712485296
Lunghezza/profondità del prodotto
137 mm
Altezza prodotto
60 mm
Larghezza prodotto
60 mm
Peso prodotto
687 g
Conformità
Non applicabile
Certificazione/i
BS
Codice modello
400A,AC 660 V,DC 460 V,60x137 mm LV Fuse

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
400 A
Potere di apertura
80 kA
Classe
Classe gG/gL
Tensione nominale
660 V
Tipo di tensione
AC/CC

Caratteristiche prodotto

Applicazione
applicazioni industriali generiche
Connessione
Centri di fissaggio 111 mm
Dotato di:
Contatti con fissaggio a bullone centrali
Dimensione fusibile
BS88/B4
Tipo di fusibile
TMF

Esporta le caratteristiche del prodotto