Fusibile britannico standard a bassa tensione Eaton Bussmann series, 450 A, AC 660 V, DC 460 V, V88/B4, 60 x 137 mm, gM
| Nome prodotto |
fusibili in bassa tensione standard britannico Serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
TMF400M450
|
| EAN |
5996516026625
|
| UPC |
051712392983
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
137 mm
|
| Altezza prodotto |
60 mm
|
| Larghezza prodotto |
60 mm
|
| Peso prodotto |
688 g
|
| Conformità |
Produttore contatto
|
| Codice modello |
450 A,AC 660V,DC 460V,60x137 mm LV Fuse
|
| Valore nominale intensità di corrente |
450 A
|
| Potere di apertura |
80 kA
|
| Classe |
Classe gM
|
| Tensione nominale |
660 V
|
| Tipo di tensione |
AC/CC
|
| Applicazione |
applicazioni industriali generiche
|
| Connessione |
Centri di fissaggio 111 mm
|
| Dotato di: |
Contatti con fissaggio a bullone centrali
|
| Dimensione fusibile |
BS88/B4
|
| Tipo di fusibile |
TMF
|