Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

TMT355
355AMP 660V AC / 460V DC FUSE

Fusibile britannico standard a bassa tensione Eaton Bussmann series, 355 A, AC 660 V, 62 x 256 mm, gL/gG

Specifiche generali

Nome prodotto
fusibili in bassa tensione standard britannico Serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
TMT355
EAN
5996516026632
Lunghezza/profondità del prodotto
64 mm
Altezza prodotto
64 mm
Larghezza prodotto
255 mm
Peso prodotto
785 g
Conformità
CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
BS88
Codice modello
355AMP 660V AC / 460V DC FUSE

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
355 A
Potere di apertura
80 kA
Classe
Caratteristica d’intervento gG/gL
Tensione nominale
660 V
Tipo di tensione
CA

Caratteristiche prodotto

Applicazione
applicazioni industriali generiche
Connessione
Centri di fissaggio 165 mm
Centri di fissaggio 165/229 mm
Dotato di:
Contatti con fissaggio a bullone centrali
Tipo di fusibile
TMT

Esporta le caratteristiche del prodotto