Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

TMT400

Fusibile britannico standard a bassa tensione Eaton Bussmann series, 400 A, AC 660 V, 62 x 256 mm, gL/gG

Specifiche generali

Nome prodotto
fusibili in bassa tensione standard britannico Serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
TMT400
EAN
5027590320658
Lunghezza/profondità del prodotto
64 mm
Altezza prodotto
64 mm
Larghezza prodotto
255 mm
Peso prodotto
785 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
BS88
IEC 60269
EAC
Codice modello
TMT400A FUSE LINK

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
400 A
Potere di apertura
80 kA
Classe
Classe gG/gL
Tensione nominale
660 V
Tipo di tensione
CA

Caratteristiche prodotto

Applicazione
applicazioni industriali generiche
Connessione
Centri di fissaggio 165 mm
Centri di fissaggio 165/229 mm
Dotato di:
Contatti con fissaggio a bullone centrali
Tipo di fusibile
TMT

Esporta le caratteristiche del prodotto