Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

TP134

Eaton Crouse-Hinds series Switch Box, (1) 1/2", Clamps through beveled corners, 2-1/4", Steel, Gangable, 10.5 cubic inch capacity

Specifiche generali

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series switch box
Catalog Number
TP134
UPC
786189101348
Product Length/Depth
3 in
Product Height
2.25 in
Product Width
2 in
Product Weight
0.49 lb
Certifications
UL Listed

Caratteristiche prodotto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Type
Gangable
Conduit/cable
Clamps through beveled corners
Depth
2-1/4"
Material
Steel
Bottom Knockouts
(1) 1/2 in
Box depth
2-1/4 inch
Capacity
10.5 cubic in

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.