Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

TP168

Eaton Crouse-Hinds series Switch Box, (1) 1/2", F, set 1/4", 2, NM clamps, 2-1/2", (1) 1/2", Steel, (1) 1/2", Gangable, 12.5 cubic inch capacity

Specifiche generali

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series switch box
Catalog Number
TP168
UPC
786189101683
Product Length/Depth
2 in
Product Height
3 in
Product Width
2.5 in
Product Weight
0.71 lb

Caratteristiche prodotto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Type
Gangable
Bracket style
F, Set 1/4"
Cable knockouts
2
Conduit/cable
NM clamps
Depth
2-1/2"
Material
Steel
Bottom Knockouts
(1) 1/2 in
Box depth
2-1/2 inch
Capacity
12.5 cubic in
End Knockouts
(1) 1/2 in
Side knockouts
(1) 1/2 in

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.