Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

TP489

Eaton Crouse-Hinds series Square Mud Ring, 4", Steel, 5/8" raised, 4.3 cubic inch capacity

Specifiche generali

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series square mud ring
Catalog Number
TP489
UPC
786189104899
Product Length/Depth
4 in
Product Height
0.63 in
Product Width
4 in
Product Weight
0.26 lb
Certifications
UL Listed
CSA certified

Caratteristiche prodotto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Type
5/8" raised
Material
Steel
Box size
4"
Capacity
4.3 cubic in

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.