Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

TP588

Eaton Crouse-Hinds series Utility Box, (3) 1/2", 1-1/2", Steel, (8) 1/2", 10.3 cubic inch capacity

Specifiche generali

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series utility box
Catalog Number
TP588
UPC
786189105889
Product Length/Depth
4 in
Product Height
1.5 in
Product Width
2.13 in
Product Weight
0.42 lb
Certifications
UL Listed

Caratteristiche prodotto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Depth
1-1/2"
Material
Steel
Bottom Knockouts
(3) 1/2 in
Box depth
1-1/2 inch
Capacity
10.3 cubic in
Side knockouts
(8) 1/2 in

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.