Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

TP5SQ50100

Eaton Crouse-Hinds series outlet box, (3)- 1/2", (2) 3/4", 5", Conduit (no clamps), Welded, 2-7/8", Galvanized steel, (4) 1/2", (8) 1", 67.0 cubic inch capacity

Specifiche generali

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series outlet box
Catalog Number
TP5SQ50100
UPC
662276805866
Product Length/Depth
16 in
Product Height
6 in
Product Width
12 in
Product Weight
1.4 lb
Certifications
UL Listed

Caratteristiche prodotto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Conduit/cable
Conduit (no clamps)
Construction
Welded
Depth
2-7/8"
Material
Galvanized steel
Box size
5"
Bottom Knockouts
(3) 1/2 in, (2) 3/4 in
Box depth
2-7/8 inch
Capacity
67 cubic in
Side knockouts
(4) 1/2 in, (8) 1 in

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.