Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

TP600

Eaton Crouse-Hinds series Utility Extension Ring, 1-7/8", Steel, (8) 1/2", 13.0 cubic inch capacity

Specifiche generali

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series utility extension ring
Catalog Number
TP600
UPC
786189106008
Product Length/Depth
4 in
Product Height
1.88 in
Product Width
2.13 in
Product Weight
0.41 lb

Caratteristiche prodotto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Depth
1-7/8"
Material
Steel
Box depth
1-7/8 inch
Capacity
13 cubic in
Side knockouts
(8) 1/2 in

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.