Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

TP616

Eaton Crouse-Hinds series Utility Box Cover, Steel, Duplex receptacle

Specifiche generali

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series utility box cover
Catalog Number
TP616
UPC
786189106169
Product Length/Depth
4 in
Product Height
0.25 in
Product Width
2.13 in
Product Weight
0.08 lb
Certifications
CSA Listed
UL Listed

Caratteristiche prodotto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Type
Duplex receptacle
Material
Steel

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.