Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

TP628

Eaton Crouse-Hinds series Octagon Concrete Box, 4", 3", Steel, 1/2" and 3/4" single row, 35.0 cubic inch capacity

Specifiche generali

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series octagon concrete box
Catalog Number
TP628
UPC
786189106282
Product Length/Depth
4 in
Product Height
3 in
Product Width
4 in
Product Weight
0.85 lb
Certifications
UL Listed

Caratteristiche prodotto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Depth
3"
Material
Steel
Box size
4"
Box depth
3 inch
Capacity
35 cubic in
Side knockouts
1/2 in and 3/4 in single row

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.