Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

TP667

Eaton Crouse-Hinds series Gang Box Cover, Raised surface, Steel, Six-gang, 28.3 cubic inch capacity

Specifiche generali

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series gang box cover
Catalog Number
TP667
UPC
786189106671
Product Length/Depth
14.25 in
Product Height
0.81 in
Product Width
4.5 in
Product Weight
0.85 lb
Certifications
cUL Listed
UL Listed

Caratteristiche prodotto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Configuration
Raised surface
Material
Steel
Number of gangs
Six-gang
Capacity
28.3 cubic in

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.