Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

TP704

Eaton Crouse-Hinds series TP grounding screw, #10-32 x 3/8"

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series TP grounding screw
Catalog Number
TP704
UPC
786189107043
Product Length/Depth
0.13 in
Product Height
0.38 in
Product Width
0.13 in
Product Weight
0.005 lb

Caratteristiche prodotto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Type
#10-32 x 3/8"

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.