Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

TP7260

Eaton Crouse-Hinds series weatherproof toggle switch cover, Aluminum, Single-gang, With 15A/125V single-pole switch

Specifiche generali

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series weatherproof toggle switch cover
Catalog Number
TP7260
UPC
786189072600
Product Length/Depth
4.5 in
Product Height
1.28 in
Product Width
2.69 in
Product Weight
0.27 lb
Certifications
cULus Listed

Caratteristiche prodotto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Type
With 15A/125V single-pole switch
Material
Aluminum
Number of gangs
Single-gang

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.